TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC
3 相ブラシレス/PMSM(永久磁石同期モーター)高電流モーター制御ソリューション
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC
概要
このリファレンス・デザインは 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーターと、「永久磁石同期モーター(PMSM)」とも呼ばれるブラシレス AC(BLAC)モーターを駆動するモーター制御ソリューションを実現します。C2000™ Piccolo™ マイコンと DRV8302 3 相モーター・ドライバを使用しています。3 個のハーフブリッジ・ドライバを搭載しており、それぞれ、ハイサイド用 1 個とローサイド用 1 個、合計 2 個の N チャネル MOSFET を駆動可能です。最大 2.3A のシンク電流と 1.7A のソース・ピーク電流の駆動能力をサポートし、8V ~ 60V の広い電圧範囲で単一電源のみで動作します。このリファレンス・デザインは性能、電力効率、コスト効率の優れたプラットフォームを使用しており、開発期間の短縮を可能にします。用途は CPAP / ポンプ、電動自転車、電動スクーター、医療用ポンプ / ドリル、電動工具、ロボットなどです。
性能、電力効率、コスト効率の優れたセンサレス・フィールド・オリエンテッド・コントロール(FOC)プラットフォームと、センサ付き / センサレス台形波整流プラットフォームを実現し、製品の迅速な市場投入を可能にします。このリファレンス・デザインは DRV8302 評価キットをベースとしています。
特長
- 動作電源電圧:8V ~ 60V
- 2.3A シンク / 1.7A ソース・ゲート・ドライブ電流を駆動可能
- ゲインとオフセットが可変のデュアル・シャント電流アンプを搭載
- 内蔵の降圧コンバータにより最大 1.5A の外部負荷をサポート
- C2000 Piccolo TMS320F283035 マイコンにより 3相モーターをデジタル制御
- ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス、ステップごとの技術資料を含むフル機能評価ボード
注:このボード向けのソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに収録されています。controlSUITE は ti.com/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」、「Motor」の順にクリックし、「DRV830x-HC-Kit High Current 3PH BLDC/PMSM」をご覧ください。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TMS320F28035-Q1 — 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の技術資料 | DRV830x-HC-C2-KIT How to Run Guide | 2014年 6月 16日 | ||||
ユーザー・ガイド | DRV830x-HC-C2-KIT Hardware Reference Guide | 2014年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors Using BEMF Integration | 2014年 4月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | InstaSPIN(tm) BLDC Lab | 2011年 11月 15日 | ||||
その他の技術資料 | DRV830x Digital Motor Control Kit Quick Start Guide | 2011年 8月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase ... (DRV830x-HC-C2-KIT) | 2011年 3月 1日 |