TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

低コスト、単相 / 2 相、絶縁電気測定回路のリファレンス デザイン

TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、低コストの単相または 2 相の電力測定ソリューションを実現します。小型計測マイコンをホスト マイコンから分離し、AC 商用電源から保護するとともに、他のソフトウェアによって障害が生じた場合でも、電力測定機能を障害から分離する保護機能を提供します。IEC/ANSI Class 1 の精度を実現した小型、低コスト計測マイコンは、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギーを計算します。このリファレンス デザインは、単相および 2 相の測定に最適な電流トランス センサを使用しています。シャント抵抗センサを使用して単相測定を行う際には容易に変更できます。

特長
  • IEC/ANSI Class 1 の精度を実現した、低コストの単相または 2 相電力測定
  • 計測系とホスト間での 4KV のピーク絶縁により、商用電源と計測サブシステムを、他のサブシステムから絶縁
  • 計測マイコンを小型 28 ピン TSSOP パッケージに封止し、基板面積の低減とレイアウトの簡素化により、PCB の複雑さを最小化
  • TIのエネルギー ライブラリ ファームウェアにより、アクティブ/リアクティブな電力とエネルギー、RMS電流と電圧、力率、ライン周波数など、各種のエネルギー測定パラメータを計算
  • 計測マイコンの低消費電力により、電源コストを低減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU240A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAY5.PDF (244 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAY6.ZIP (257 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC674.ZIP (244 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAY7.ZIP (460 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAY4.PDF (129 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430I20414 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7221Aデュアルチャネル、TTL レベルに対応、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7220Aデュアルチャネル、TTL レベルに対応、2/0、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54013.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC673 — Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 低コスト、単相 / 2 相、絶縁電気測定回路のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC673 Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2019/10/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 低コスト、単相 / 2 相、絶縁電気測定回路のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc673 or www.ti.com/lit/xx/tidc673b/tidc673b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC673. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低コスト単相/二相絶縁電気測定回路リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/05/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。