TIPA-050021
産業用アプリケーション向け、TPS65219 PMIC を使用する、NXP の i.MX 8M Plus 向け電源デザイン
TIPA-050021
概要
この電源デザインでは、NXP の i.MX 8M Plus プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) の概要を掲載しています。TPS65219 PMIC の機能セット全般は、i.MX 8M Plus プロセッサと主要なペリフェラルに電力を供給します。この資料に掲載している電力供給ネットワーク (PDN) は、NXP の i.MX 8M プロセッサに電力を供給する産業用または車載アプリケーションに、パワー マネージメント IC (PMIC) である TPS65219 を統合するためのガイドとして使用できます。お客様の設計プロセスを支援する目的で、電源マップの例も提示しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Powering the i.MX 8M Plus With TPS65219 | PDF | HTML | 2023/12/20 |