TIPA-050023

ADAS アプリケーション向け、AM62P Sitara プロセッサの電源デザイン

TIPA-050023

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、TPS65224-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を使用して AM62Px Sitara プロセッサ製品ファミリに電力を供給する方法を掲載しています。具体的なフルオーダー可能な TPS6522430RAHRQ1 は、AM62P の電力、シーケンス、低消費電力モードに関する各要件をサポートするようにプログラム (設定) を実行できます。この資料では、新規設計をサポートするために利用可能なリソースを掲載しています。PMIC に関する資料と AM62P スタータ キットは、AM62P Sitara プロセッサに電力を供給するシステムに PMIC を統合するためのガイドとして使用できます。

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65224-Q1最大で ASIL B に対応、ADAS プロセッサ向け、4 個の降圧コンバータと 3 個の LDO を搭載した 5.5V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
製品概要 PMIC for Powering AM62Px Devices PDF | HTML 2024年 3月 14日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
SK-AM62P-LP AM62P スタータ キット評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ