TIPA-050040

LP875761-Q1 を使用する、Mobileye の EyeQ4 向け大電力電源デザイン

TIPA-050040

設計ファイル

概要

この電源デザインは、LP875761-Q1 パワー マネージメント IC を使用して Mobileye の EyeQ4® High SoC (システム オン チップ) コア レールを駆動する場合の電力に関する検討事項を詳しく説明します。この電源ソリューションデザインは、3.3V または 5V (±5%) の入力電圧を想定しています。自動車のバッテリを使用するなど、システムの入力電圧がこの値より高い場合、降圧コンバータをプリレギュレータとして使用し、3.3V または 5V の電源電圧を生成する必要があります。

 

LP875761-Q1 は 4 個の降圧コンバータを搭載しており、これらは 1V 単一出力マルチフェーズ コンバータとして動作するように構成済みです。LP875761 は PWM モードで動作し、出力がアクティブになるとインターリーブ モードで 4 相すべてがスイッチング動作します。

 

詳しくは、ユーザー ガイドをご覧ください。 

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP875761-Q1複数のスイッチを内蔵した 4 相、3MHz、1V、16A DC/DC 降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Power supply design for mobileye eyeQ4 high using LP875761-Q1 PDF | HTML 2019年 2月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ