LP875761-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 入力電圧:2.8V~5.5V
- 出力電圧:1.0V
- 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ・コア:
- 最大出力電流: 16A (1 相あたり 4A)
- スイッチング周波数:3MHz
- スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
- 構成可能な汎用 I/O (GPIO)
- Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポートする I2C 互換インターフェイス
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
- 出力短絡および過負荷保護
- 過熱警告および保護
- 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
LP875761-Q1 は、各種の車載電源用途で最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすように設計されています。4 つの降圧 DC/DC コンバータ・コアを搭載しており、これらは強制 PWM モードの 4 相出力として構成されています。このデバイスは、I2C 互換シリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。
LP875761-Q1 は多相出力のリモート差動電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) との間の IR 降下を補償することで出力電圧の精度を高めることができます。スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。
LP875761-Q1 では、外部電流センス抵抗を追加せずに負荷電流を測定できます。また、起動時およびシャットダウン時の遅延をプログラム可能であり、シーケンスをイネーブル信号に同期させることができます。 このシーケンスには、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御するための GPIO 信号も含めることができます。スタートアップ時に、デバイスは出力スルーレートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP875761-Q1 4 相 3MHz 1V 16A DC/DC 降圧コンバータ、スイッチ内蔵 データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 9月 8日 | |
| ユーザー・ガイド | LP875761A-Q1 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2020年 9月 21日 | |||
| 証明書 | LP875761Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 13日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Power supply design for mobileye eyeQ4 high using LP875761-Q1 | PDF | HTML | 2019年 2月 22日 |
設計と開発
各種電源ソリューション
LP875761-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNF) | 26 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。