TIPD101

ローサイド電圧/電流(V-I)コンバータ

概要

この検証済み設計では、下限側電圧/電流(V-I)コンバータの原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定結果が提供されます。回路では、アクチュエータ、センサ、モーター、LED、その他多数のアプリケーションを含む、オープン負荷に対する安定した電流を提供できます。この設計では OPA735 小信号オペアンプを使用して、電流を負荷に供給する NPN エミッタ・フォロワの制御を行っています。下限側電流センス抵抗全体の電圧降下をオペアンプにフィードバックすることで、電流の正確な安定化が行われます。OPA735 のレール・ツー・レール入力/出力トポロジにより、入力段または出力段のいずれにおいても「デッド・ゾーン」の発生がごくわずかになるため、低電流でも高精度を実現できます。OPA735 オートゼロ・ゼロドリフト・テクノロジーによって、温度に対する高精度 DC 性能が可能となります。

特長
  • 電圧から電流への変換:0 ~ 5V、0mA ~ 500mA
  • 1% の誤差
  • レール・ツー・レール入力オペアンプを使用したシングル電源ソリューション
  • 両方のレールに対する適切なコンプライアンス電圧
  • オープン負荷を使用可能な設計
  • ゼロドリフト OPA735 オペアンプを使用した優れた DC 性能と温度ドリフト
この検証済み設計の内容:
  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
産業用

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLAC572.ZIP (510 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR175.PDF (110 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR176.PDF (66 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC138.ZIP (410 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA735ゼロドリフト・シリーズ、シングル、最大 0.05μV/℃、単一電源、CMOS オペアンプ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TIPD101 Verified Design Reference Guide 2013年 9月 19日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ