TIPD102

ハイサイド V-I コンバータ、0 ~ 2 V 入力、0 mA ~ 100 mA 出力、精度1%

概要

この検証済み設計では、アクチュエータ、センサ、モーター、その他多数のアプリケーションに使用できる、グランド基準負荷に対する安定した電流を提供できます。この設計では、上限側電流源でグランド基準入力を受け入れるように、2 段アプローチを利用しています。1 段目では、オペアンプと N チャネル MOSFET を使用し、グランド基準入力が電源基準信号に変換されます。電源基準信号によって、負荷電流を制御する目的で P チャネル MOSFET のゲートを制御する 2 段目のオペアンプがドライブされます。OPA2333 は、低静止時電流、レール・ツー・レール入力/出力、およびゼロドリフト・チョッパ・テクノロジーにより、設計の両方の段で使用されます。レール・ツー・レール入力段には両方の電源レールを超える電圧が含まれているため、1 段目で下限側シンクとして使用した場合、または 2 段目の上限側ソースとして使用した場合に損失や「デッド・ゾーン」は発生しません。レール・ツー・レール出力によって、オペアンプがアクティブなデバイスを正常にオフにでき、低ゼロスケール電流が確保されることが保証されます。ゼロドリフト・アーキテクチャによって、温度に対する高精度 DC 性能が可能となります。

特長
  • 電圧から電流への変換:0 ~ 2V、0mA ~ 100mA
  • 0.1% 未満の誤差
  • レール・ツー・レール入力デュアル・チャネル・オペアンプを使用したシングル電源ソリューション
  • 両方のレールに対する適切なコンプライアンス電圧
  • GND 基準負荷を受け入れる電流源を作成可能な設計
  • ゼロドリフト OPA2333 オペアンプを使用した優れた DC 性能と温度ドリフト
     

      この検証済み設計の内容:

    • 動作原理
    • コンポーネントのセレクション
    • TINA-TI シミュレーション
    • 回路図と PCB レイアウト
    • 検証と実測性能
    • 変更オプション
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLAC573.ZIP (853 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR177.PDF (96 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR205.PDF (66 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC140.ZIP (399 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA23331.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TIPD102 Verified Design Reference Guide 2013年 9月 19日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ