TIPD103

ブリッジ接続負荷 V-I コンバータ、0.5 ~ 4.5 V 入力、±2A 出力、誤差 5%

概要

この検証済み設計回路は、特にシングルエンド・ソースの熱電冷却器(TEC)のオープン負荷を駆動するために使用できる双方向電流源です。この回路では、OPA569 パワー・アンプの特殊機能である内部出力電流モニタ回路(IMON)が利用されています。V-I 伝達関数は IMON 電流を 1 次アンプのフィードバックとして使用することで実現しています。これにより、ユーザーは安定した出力電流を実現するために IMON 電流を排除する入力信号を作成できるようになります。2 次アンプが 1 次アンプの出力を反転してブリッジタイド負荷(BTL)動作を実現することで、負荷全体で電圧スイングとスルーレートが倍増し、シングルエンド電源で双方向動作と優れた電圧スイングを実現できるようになります。OPA569 のレールに対する優れた出力スイングにより、5V のシングルエンド電源を使用した 2A の出力電流時に、4.5V の出力電圧が使用可能となります。

特長
  • 電圧から電流への変換:0.5 ~ 4.5V の入力、±2A の出力
  • 双方向大電流粗制御における 5% の誤差
  • ±2A 時にレールに対する優れた出力スイングを発揮するシングル電源のブリッジタイド負荷ソリューション
  • オープン負荷を使用可能な設計
  • OPA569 の特殊な IMON 機能を使用した独自のトポロジーと V-I 伝達関数
     

      この検証済み設計の内容:

    • 動作原理
    • コンポーネントのセレクション
    • TINA-TI シミュレーション
    • 回路図と PCB レイアウト
    • 検証と実測性能
    • 変更オプション
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR182.PDF (99 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLAC574.ZIP (790 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR206.PDF (62 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC142.ZIP (524 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

REF50252.5V, 3µVpp/V noise, 3ppm/°C drift precision series voltage reference

データシート: PDF | HTML
パワー・オペアンプ

OPA5692A 出力電流時にレールの 200mV 以内での出力信号スイング・パワー・オペアンプ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TIPD103 Verified Design Reference Guide 2013年 6月 18日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ