TIPD121
活性電源側の絶縁型、電流シャント・モニタ
TIPD121
概要
この precision リファレンス・デザインでは、絶縁型電流シャント・モニタの高温側に電力を供給するユーザー側ソリューションを実現できます。絶縁型電流センス・ソリューションを構築する最初のステップは、センサの 1 次側に電力を供給することです。このリファレンス・デザインでは、一般的な問題に対する低コストの「市販」ソリューションを実現するために必要なトランス、整流ダイオード、およびフィルタ部品を選択するためのステップを踏んでいきます。
特長
- Provides 5.0 VISO at 1 0mA (min) from 3.3-V user power
- Single 3.3-V or 5.0-V supply
- Uses AMC1200 and AMC1100 isolation amplifiers
This precision reference design includes
- Theory
- Component selection
- TINA-TI simulation
- Modification options
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR142.PDF (189 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1