ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
この検証済み設計では、1A の電流を供給可能な、SPI 制御の 36V 電源の原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定結果が提供されます。電流負荷の複数のディケードで 1% の精度を発揮する上限側電流シャントも内蔵されています。この設計の出力は、ユニポーラおよびバイポーラの両方の出力範囲をサポートする DAC8871 によって供給されます。そのため、この回路はさまざまなアプリケーションのニーズに適合するよう簡単に変更できます。
This verified design includes:
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | 36-V 1-A SPI Controlled Power Supply With Integrated Current Shunt Design Guide (Rev. A) | 2014年 7月 16日 |