TIPD155

2 チャネル、ソース / シンク結合、電圧および電流出力、絶縁型、EMC/EMI 試験済みリファレンス デザイン

概要

この TI 認定済みリファレンス デザインでは、2 チャネルの結合型電圧 / 電流アナログ出力モジュールを実装できます。2 つの出力は独立しており、標準の産業用出力範囲全体にわたって、ソースとシンクの電圧と電流の両方を処理できます。  この設計は、±10V と ±24mA の出力で特性を規定しており、出力電圧範囲は 0 ~ 5V、0 ~ 10V、±5V、±10V です。外部抵抗の値を調整すると、4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、0 ~ 24mA、±20mA、±24mA を使用できます。

この設計には、IEC61000-4-2/3/4/5/6 テストに合格するために必要な外付け保護素子が含まれており、測定済みのテスト データも収録されています。  保護回路によるこの設計への悪影響は発生しません。テストの結果、代表的な未調整誤差が 0.1% フル スケール レンジ (FSR) 未満、キャリブレーション済みの誤差が 0.01% FSR 未満でした。

特長
  • 理論、部品の選択、誤差計算、回路図と PCB レイアウト、実測性能結果、EMC/EMI テスト結果を記載
  • 16 ビット分解能、デジタル入力電圧 / 電流アナログ出力ドライバ
  • ±15V 電源、±10V と ±24mA の組み合わせ出力
  • 組み合わせ出力の接続におけるソースとシンクの電圧と電流
  • ISO7641 を使用したガルバニック絶縁
  • IEC61000-4-2/3/4/5/6 テストに合格し、測定済みのテスト データを収録
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDC588.ZIP (1212 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAA1.PDF (321 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAA2.PDF (204 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC589.ZIP (936 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ

XTR300産業用アナログ電流/電圧出力ドライバ

データシート: PDF
デジタル・アイソレータ

ISO7641FMクワッドチャネル、3/1、150Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC8563温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Two-Channel Source/Sink Combined Voltage & Current Output, Isolated, EMC/EMI 2014年 7月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ