TIPD160

デジタル調整可能な MDAC をベースとした状態可変フィルタ、リファレンス・デザイン

概要

This MDAC based state variable filter offers highly accurate digital tuning of gain, center/cut off frequency, and quality factor. This circuit provides three separate filter outputs: low pass, band pass, and high pass that can be accessed simultaneously.  This circuit is suitable for a broad range of applications requiring accurate digital filter tuning from audio to industrial and more!

特長
  • Contains Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, Measured Results, PCB Layout, Modifications
  • Digitally tunable high, band, or low pass filter
    • Gain range -53.13 dB to 6.01 dB
    • Frequency range 1.99 Hz to 28.76 kHz
    • Quality factor range 0.46 to 2.14

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDC710.ZIP (2108 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBE7.PDF (193 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBE8.PDF (185 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC711.ZIP (1823 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC881216 ビット、デュアル、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA277デュアル、36V、10μV のオフセット、0.1μV/℃ のドリフト、バイポーラ オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Digitally Tunable MDAC-Based State Variable Filter Reference Design (TIPD160) 2014年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ