TIPD166
単電源アナログ入力モジュール・リファレンス・デザイン、PLC 用 16 ビット、8 チャネル ADC 付き
TIPD166
概要
TIPD166 はプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)システム向け 16 ビット、8 チャネル、アナログ入力モジュールのリファレンス・デザインです。この回路は 8 チャネル、16 ビット SAR(逐次比較型)A/D コンバータ(ADC)、高精度リファレンス、アナログ・フロント・エンド(AFE)回路を統合しています。
特長
- 電圧入力範囲:±10V、0 ~ 10V、±5V、0 ~ 5V
- 電流入力範囲:±20mA、0 ~ 20mA、4 ~ 20mA
- 4 線式 RTD の温度範囲:-40 ~ 160℃
- 単一電源動作
- 総合的な達成精度:電圧入力と電流入力は 0.1%、温度入力は 0.25%
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF26.PDF (165 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Single-Supply Analog Input Module With 16-Bit 8-Channel ADC for PLC Design Guide (Rev. A) | 2015年 7月 10日 |