TIPD176

1MHz、単電源、フォトダイオード・アンプ、リファレンス・デザイン

概要

This circuit consists of a single-supply op amp configured as a transimpedance amplifier with a bandwidth greater than 1MHz for amplifying the light- dependent current of a photodiode. A small bias voltage derived from the positive supply and applied to the op amp’s non-inverting input. This prevents the output from saturating at the negative supply rail in the absence of input current.  It is designed to produce output voltages of .1V to 4.9V for photodiode currents of 0uA to 90uA.  This circuit is designed for use in common transimpedance amplifier applications such as barcode scanners, optical networking, and spectrometers.

特長
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results
  • Single Supply Photodiode Amplifier
  • >1MHz Bandwidth
  • Gain 53.6k V/A
  • Input: 0-90uA
  • Output .1V to 4.9V
  • 1.5mA supply current
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDC770.ZIP (3584 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBW4.PDF (105 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBW5.PDF (72 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 2014年 9月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ