TIPD194
低ノイズ高精度可変電圧リファレンス向けリファレンス・デザイン
TIPD194
概要
TIPD194 is a precision dynamic voltage reference source that is able to supply a voltage range from of ±10 V with a 16-bit resolution focusing on initial accuracy and low noise.
特長
- ±10 V output range
- Less than 0.02 %FSR initial accuracy
- Circuit is tested across temperature
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKC0.PDF (109 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2