TL5001EVM-097
PWM バック・コントローラ、出力 3.3 V または 5 V を選択可能
TL5001EVM-097
概要
The Buck Converter Evaluation Module provides a method for evaluating the performance of a buck converter using the TL5001 pulse-width-modulation (PWM) controller coupled with a TPS2817 MOSFET driver.
特長
An EVM for the TL5001 PWM controller with a 9V to selectable 3.3 or 5V, 2.5A converter.
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3