ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ローサイド・ドライバ

TPS2817

アクティブ

40V VDD 対応、アクティブ・プルアップ入力採用、2A/2A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27537 アクティブ 8V UVLO、35V VDD 対応、EN (イネーブル) ピン採用、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ This product offers higher drive current and improved propagation delay.

製品詳細

Number of channels 1 Power switch MOSFET Peak output current (A) 2 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 14 Features Internal Regulator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 14 Fall time (ns) 14 Propagation delay time (µs) 0.024 Input threshold CMOS Channel input logic Active Pullup, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch MOSFET Peak output current (A) 2 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 14 Features Internal Regulator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 14 Fall time (ns) 14 Propagation delay time (µs) 0.024 Input threshold CMOS Channel input logic Active Pullup, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Single
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • シングル・チャネル高速MOSFETドライバ
  • ICC=15µA (Max) (TPS2828、TPS2829)
  • 立上り/立下り時間:25ns (Max)、伝搬遅延時間
    40ns (Max) (1nF負荷)
  • ピーク出力電流:2A
  • 電源電圧範囲:4V~14V、内蔵レギュレータによ
    り40Vまで対応可能
    (TPS2816、TPS2817、TPS2818、TPS2819)
  • 5ピンSOT-23パッケージ
  • 動作温度範囲:–40°C~125°C
  • 高いラッチアップ耐量

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • シングル・チャネル高速MOSFETドライバ
  • ICC=15µA (Max) (TPS2828、TPS2829)
  • 立上り/立下り時間:25ns (Max)、伝搬遅延時間
    40ns (Max) (1nF負荷)
  • ピーク出力電流:2A
  • 電源電圧範囲:4V~14V、内蔵レギュレータによ
    り40Vまで対応可能
    (TPS2816、TPS2817、TPS2818、TPS2819)
  • 5ピンSOT-23パッケージ
  • 動作温度範囲:–40°C~125°C
  • 高いラッチアップ耐量

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

TPS28xxはシングル・チャネルの高速MOSFETドライバで、 最大2Aのピーク電流を高い容量性負荷に供給することができ ます。BiCMOS出力を用いることで高速のスイッチング(tr= tf = 14ns(typ))が実現しています。スイッチングのスレッシホー ルド電圧はVCCの2/3及び1/3です。設計により本質的にシュー トスルー電流が最小限に抑えられています。

TPS2816からTPS2819デバイスにはレギュレータが内蔵され ているため、14V~40Vの電源入力で動作することができます。 レギュレータの出力は、消費電力がパッケージの限界を越えな い限り、他の回路に電源を供給することができます。レギュ レータが不要な場合は、VDD(レギュレータ入力)はVCCに接続 してください。TPS2816とTPS2817の入力回路にはアクティ ブ・プルアップ回路が内蔵されており、オープン・コレクタの PWMコントローラを使用する場合の外付け抵抗が不要になり ます。TPS2818とTPS2819はアクティブ・プルアップ回路が省 略されていることを除きTPS2816とTPS2817と同一です。 TPS2828とTPS2829は内部の電圧レギュレータ省略されている ことを除きTPS2818とTPS2819と同一であり、入力が"H"レ ベルまたは"L"レベルの場合静止電流は15µA未満まで低下し ます。

TPS28xxシリーズのデバイスのパッケージは5ピンのSOT- 23(DBV)で、動作周囲温度範囲は–40°C~125°Cです。

TPS28xxはシングル・チャネルの高速MOSFETドライバで、 最大2Aのピーク電流を高い容量性負荷に供給することができ ます。BiCMOS出力を用いることで高速のスイッチング(tr= tf = 14ns(typ))が実現しています。スイッチングのスレッシホー ルド電圧はVCCの2/3及び1/3です。設計により本質的にシュー トスルー電流が最小限に抑えられています。

TPS2816からTPS2819デバイスにはレギュレータが内蔵され ているため、14V~40Vの電源入力で動作することができます。 レギュレータの出力は、消費電力がパッケージの限界を越えな い限り、他の回路に電源を供給することができます。レギュ レータが不要な場合は、VDD(レギュレータ入力)はVCCに接続 してください。TPS2816とTPS2817の入力回路にはアクティ ブ・プルアップ回路が内蔵されており、オープン・コレクタの PWMコントローラを使用する場合の外付け抵抗が不要になり ます。TPS2818とTPS2819はアクティブ・プルアップ回路が省 略されていることを除きTPS2816とTPS2817と同一です。 TPS2828とTPS2829は内部の電圧レギュレータ省略されている ことを除きTPS2818とTPS2819と同一であり、入力が"H"レ ベルまたは"L"レベルの場合静止電流は15µA未満まで低下し ます。

TPS28xxシリーズのデバイスのパッケージは5ピンのSOT- 23(DBV)で、動作周囲温度範囲は–40°C~125°Cです。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート シングル高速MOSFETドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2006年 11月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​