TLC3555EVM

TLC3555-Q1 の評価基板

TLC3555EVM

購入

概要

TLC3555EVM 評価基板 (EVM) は、TLC3555 デバイスの動作と機能を開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。評価の目的で、この評価基板 (EVM) を標準的なタイマ回路構成にすることもできます。この評価基板 (EVM) は、1.5V ~ 18V の単一電源電圧で動作します。この評価基板 (EVM) のデフォルト構成は非安定動作モードになっており、約 34.7kHz の周波数で方形波を出力します。

特長
  • 入出力用途の SMA コネクタとバナナ コネクタ
  • 関連のあるすべてのノードに到達できる、利便性の高い複数のテスト ポイント
  • タイマ アプリケーション向けの各種構成をサポート
  • 電源ノードとバイアス ノード向けのバナナ プラグ接続
リアルタイム・クロック (RTC) とタイマ
TLC3555-Q1 車載、リセット端子にプルアップ抵抗内蔵、高速 CMOS タイマ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC3555EVM — TLC3555-Q1 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TLC3555 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 8月 6日
証明書 TLC3555EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ