TLC3555-Q1

アクティブ

車載、リセット端子にプルアップ抵抗内蔵、高速 CMOS タイマ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 1.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 1.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 超低消費電力
    • VDD = 5V で 1mA (標準値)
  • 最大 3MHz の非安定動作
  • レール ツー レールにスイング可能な CMOS 出力
  • 高い出力電流能力
    • 200mA (シンク)
    • 50mA (ソース)
  • 出力は CMOS、TTL、MOS と完全互換
  • RESET から VDD へのプルアップを内蔵
  • 既知の状態へのパワーオン リセット
  • サーマル シャットダウン保護内蔵
  • 1.5V~18V の単一電源動作
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 超低消費電力
    • VDD = 5V で 1mA (標準値)
  • 最大 3MHz の非安定動作
  • レール ツー レールにスイング可能な CMOS 出力
  • 高い出力電流能力
    • 200mA (シンク)
    • 50mA (ソース)
  • 出力は CMOS、TTL、MOS と完全互換
  • RESET から VDD へのプルアップを内蔵
  • 既知の状態へのパワーオン リセット
  • サーマル シャットダウン保護内蔵
  • 1.5V~18V の単一電源動作

TLC3555-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの CMOS プロセスを利用して製造されたモノリシック タイミング回路です。このタイマは、CMOS、TTL、MOS ロジックと完全互換であり、3MHz まで、さらにはそれを超える周波数でも動作します。TLC3555-Q1 は、性能と機能の両方の観点から既存の TLC555-Q1 を改良したものであり、より厳格な仕様許容誤差に加え、サーマル シャットダウンやパワーオン リセットなどの追加機能も備えています。

TLC3555-Q1 のトリガ、スレッショルド、リセットのロジックは、TLC555-Q1 と同じ真理値表に従います。リセット ピン (RESET) を High に設定すると標準的な動作になり、リセット ピンを Low に設定すると、フリップ フロップがリセットされて、出力が強制的に Low になります。TLC3555-Q1 は、RESET から VDD への内部プルアップ抵抗を備えているため、受動部品数を減らし、基板面積を削減できます。

伝搬遅延時間が短く、立ち上がりおよび立ち下がり時間が短いため、TLC3555-Q1 は、NE555 や TLC555-Q1 など従来のタイマよりも高い周波数の非安定動作をサポートしています。TLC3555-Q1 は、電源電圧が 15V の場合、テキサス・インスツルメンツの従来型非安定テスト回路で 3.1MHz のクリーンな方形波を実現します。TLC3555-Q1 を発振器として使用し、出力と入力を互いに接続すると、7.2MHz の発振周波数が得られます。高い周波数での応答は、回路の寄生成分が支配的です。TLC555-Q1 とピン互換の D パッケージに加えて、TLC3555-Q1 は DDF パッケージでも供給されるため、寄生成分を低減しながら簡潔な実装が可能です。

TLC3555-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの CMOS プロセスを利用して製造されたモノリシック タイミング回路です。このタイマは、CMOS、TTL、MOS ロジックと完全互換であり、3MHz まで、さらにはそれを超える周波数でも動作します。TLC3555-Q1 は、性能と機能の両方の観点から既存の TLC555-Q1 を改良したものであり、より厳格な仕様許容誤差に加え、サーマル シャットダウンやパワーオン リセットなどの追加機能も備えています。

TLC3555-Q1 のトリガ、スレッショルド、リセットのロジックは、TLC555-Q1 と同じ真理値表に従います。リセット ピン (RESET) を High に設定すると標準的な動作になり、リセット ピンを Low に設定すると、フリップ フロップがリセットされて、出力が強制的に Low になります。TLC3555-Q1 は、RESET から VDD への内部プルアップ抵抗を備えているため、受動部品数を減らし、基板面積を削減できます。

伝搬遅延時間が短く、立ち上がりおよび立ち下がり時間が短いため、TLC3555-Q1 は、NE555 や TLC555-Q1 など従来のタイマよりも高い周波数の非安定動作をサポートしています。TLC3555-Q1 は、電源電圧が 15V の場合、テキサス・インスツルメンツの従来型非安定テスト回路で 3.1MHz のクリーンな方形波を実現します。TLC3555-Q1 を発振器として使用し、出力と入力を互いに接続すると、7.2MHz の発振周波数が得られます。高い周波数での応答は、回路の寄生成分が支配的です。TLC555-Q1 とピン互換の D パッケージに加えて、TLC3555-Q1 は DDF パッケージでも供給されるため、寄生成分を低減しながら簡潔な実装が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC3555-Q1 車載高速 CMOS トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 11日
機能安全情報 TLC3555-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 7月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLC3555EVM — TLC3555-Q1 の評価基板

TLC3555EVM 評価基板 (EVM) は、TLC3555 デバイスの動作と機能を開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。評価の目的で、この評価基板 (EVM) を標準的なタイマ回路構成にすることもできます。この評価基板 (EVM) は、1.5V ~ 18V の単一電源電圧で動作します。この評価基板 (EVM) のデフォルト構成は非安定動作モードになっており、約 34.7kHz の周波数で方形波を出力します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ