TLC59116FEVM-571

16 チャネル LED ドライバ評価モジュール

TLC59116FEVM-571

購入

概要

The TLC59116F is an I2C bus-controlled, 16-channel LED driver that is optimized forred/green/blue/amber (RGBA) color mixing and backlight application for amusement products. Each LED output has its own 8-bit resolution (256 steps), fixed-frequency, individual PWM controller that operates at 97 kHz, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The individual PWM controller allows each LED to be set to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256 steps) group PWMcontroller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable frequency between 24 Hz to once every 10.73 seconds, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The group PWM controller dims or blinks all LEDs with the same value. This EVM helps the user evaluate the features of the Texas Instruments TLC59116F, which is an I2C™ bus-controlled, 16-channel LED driver. The user’s guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, printed-circuit board layout drawings, and software instructions.

RGB LED ドライバ
TLC59116F 16 ビット、Fast-Mode Plus (FM+) I2C バス制御、LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC59116FEVM-571 — 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC212 — EVM Setup Files

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC212 EVM Setup Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 17 3 2009
download EVM Setup Files (zip)  — 540 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TLC59116EVM-390 16 チャネル LED ドライバの評価基板 TLC59116FEVM-571 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc212 or www.ti.com/lit/xx/slvc212/slvc212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC212. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TLC59116FEVM-571 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TLC59116FEVM-571 2010年 2月 11日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
TLC59116EVM-SW TLC59116 評価モジュール用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ