TLC6A598EVM

TLC6A598 パワー・ロジック 8 ビット・シフト・レジスタの評価基板

TLC6A598EVM

購入

概要

TLC6A598EVM を使用すると、パワー・ロジック 8 ビット・シフト・レジスタである、TI (テキサスインスツルメンツ) の TLC6A598 の機能を評価できます。TLC6A598EVM は、8 チャネルのリレー制御のソリューション例を提供しています。

特長
  • 各種アプリケーションに適した高信頼性と堅牢性
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • 350mA の電流処理能力のある、8 個のパワー DMOS トランジスタ出力チャネル
RGB LED ドライバ
TLC6A598 航空アプリケーション向け、大電力、 8 ビット、位相シフト対応、高信頼性ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC6A598EVM — TLC6A598 evaluation module for power logic 8-bit shift register

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLC6A598 Power Logic 8-Bit Shift Register Evaluation Module PDF | HTML 2021年 6月 25日
データシート TLC6A598 パワー・ロジック 8 ビット・シフト・レジスタ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 2日
証明書 TLC6A598EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ