TLC6A598
- 航空電子機器アプリケーションに適した高信頼性と堅牢性
- 広い動作時周辺温度範囲:–55℃~+125℃
- 広い VCC 範囲:3V~5.5V
- 8 つのパワー DMOS トランジスタ出力チャネル
- 350mA の連続電流
- 1.1A の電流制限機能
- 50V の出力クランプ電圧
- 1Ω (標準値) の低い Rds(on)
- 90mJ (最大値) のアバランシェ・エネルギー
- 保護
- 過電流保護
- 開放および短絡負荷の検出
- シリアル・インターフェイス通信エラーの検出
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 拡張カスケードにより複数段可能
- 単一の入力ですべてのレジスタをクリア
- 巡回冗長性検査 (CRC)
- 低い消費電力
- 24 ピン SOIC DW パッケージ
TLC6A598 デバイスは、LED などの比較的大きな負荷電力を必要とするシステムで使用するように設計されたモノリシック、高電圧、大電流出力の 8 ビット・シフト・レジスタです。
本デバイスは、誘導性過渡保護のために電圧クランプを出力に組み込んでいます。パワー・ドライバ・アプリケーションには、リレー、ソレノイド、その他の大電流または高電圧負荷が含まれます。各オープン・ドレイン DMOS トランジスタは、短絡発生時の損傷を防止するために独立したチョッピング電流制限回路を備えています。
このデバイスには、8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。出力は、50V の出力定格と 350mA の連続シンク電流能力を持つローサイド・オープン・ドレイン DMOS トランジスタです。負荷の開放および短絡の診断機構が搭載されており、安全性保護が強化されています。本デバイスは巡回冗長性検査 (CRC) 機能を備えており、シフト・レジスタのレジスタ値を検証できます。読み戻しモードでは、デバイスは 6 ビットの CRC 剰余を返します。MCU は CRC 剰余を読み戻して、剰余が正しいかどうかをチェックすることで、MCU とデバイスとの間の通信ループが良好かどうかを判定できます。
TLC6A598 の特性は、−55℃~125℃の動作時周辺温度範囲での動作についてのものです。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC6A598 パワー・ロジック 8 ビット・シフト・レジスタ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLC6A598 Power Logic 8-Bit Shift Register Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 6月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLC6A598EVM — TLC6A598 パワー・ロジック 8 ビット・シフト・レジスタの評価基板
TLC6A598EVM を使用すると、パワー・ロジック 8 ビット・シフト・レジスタである、TI (テキサスインスツルメンツ) の TLC6A598 の機能を評価できます。TLC6A598EVM は、8 チャネルのリレー制御のソリューション例を提供しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。