TLC6C5748EVM
TLC6C5748-Q1 内部電流設定機能搭載、48 チャネル、16 ビット PWM LED ドライバの評価基板
TLC6C5748EVM
概要
TLC6C5748EVM は、車載ローカル調光型バックライト用に主に設計された内部電流設定機能搭載、48 チャネル、16 ビット、PWM LED ドライバ である TLC6C5748-Q1 デバイスの特性、動作、使用をユーザーが評価するのに役立ちます。各チャネルには、個別調整可能な PWM (パルス幅変調)、グレースケール (GS) 輝度制御機能と、65,536 ステップと 128 ステップの定電流ドット補正 (DC) 機能が搭載されています。DC はチャネル間の輝度のずれを調整します。すべてのチャネルには、128 ステップのグローバル輝度制御機能 (BC) があります。BC は R、G、B 色グループ間の輝度偏差を調整します。8 ステップ最大電流制御 (MC) は、各色グループのすべてのチャネルに対する最大出力電流範囲を選択します。GS、DC、BC、および MC データはシリアル・インターフェース・ポートでアクセスできます。
特長
- それぞれの出力で 7 ビット DC を実現する 48 出力
- 31.9mA の 16 ビット PWM 定電流、7 ビット輝度制御 (BC) と 3 ビット最大電流制御 (MC) 付き、外部 RIREF 抵抗なし
- 低ヘッドルーム電圧
- LED の開路と短絡の保護
- 過熱検出機能
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TLC6C5748EVM — TLC6C5748-Q1 48 チャネル、16 ビット、PWM LED ドライバ、内部電流設定の評価基板付き
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLC6C5748EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020年 10月 26日 | ||
データシート | TLC6C5748-Q1 48-Channel, 16-bit, PWM LED Driver with Internal Current Settings データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 18日 | |||
証明書 | TLC6C5748EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 10月 27日 |