TLC6C5748-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- 48 constant current sink output channels
- Sink current capability with maximum MC, DC, and BC data:
- 23.9 mA (VCC ≤ 3.6 V, MC = 5)
- 31.9 mA (VCC > 3.6 V, MC = 7)
- Grayscale (GS) control:
- 16-bit (65, 536 steps) with enhanced spectrum or conventional PWM
- Maximum Current (MC) control:
- 3 bits (8 steps) with a 3-mA to 30-mA range
- 3 MC sets for each color group
- Dot Correction (DC) control:
- 7 bits (128 steps) with a 26.2% to 100% range
- Global brightness control (BC):
- 7 bits (128 steps) with a 10% to 100% range
- 3 BC sets for each color group
- LED power-supply voltage: up to 10 V
- VCC: 3.0 V to 5.5 V
- Constant-current accuracy:
- Channel-to-channel: ±2% (typ), ±5% (max)
- Device-to-device: ±2% (typ), ±4% (max)
- Data transfer rate: 25 MHz
- Grayscale control clock: 33 MHz
- Auto display repeat
- Display timing reset
- Auto data refresh (GS and DC only)
- LED Open Detection (LOD)
- LED Short Detection (LSD)
- UVLO sets default data
- Delay switching to prevent inrush current
- Operating temperature: –40°C to +125°C
The TLC6C5748-Q1 is a 48-channel, constant-current sink driver. Each channel has an individually-adjustable, pulse width modulation (PWM), grayscale (GS) brightness control with 65,536 steps and 128 steps of constant-current dot correction (DC). DC adjusts brightness deviation between channels. All channels have a 128-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation between the R, G, B color group. The eight-step maximum current control (MC) selects the maximum output current range for all channels of each color group. GS, DC, BC, and MC data are accessible with a serial interface port.
The TLC6C5748-Q1 has three error flags: LED open detection (LOD), LED short detection (LSD) and thermal shutdown (TSD). The error detection results can be read with a serial interface port.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC6C5748-Q1 48-Channel, 16-bit, PWM LED Driver with Internal Current Settings データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 18日 | ||
ホワイト・ペーパー | How to Design System Level Functional Safety for Automotive Displays | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |||
アプリケーション概要 | TLC6C5748-Q1 16-Bit Data Format Example | PDF | HTML | 2024年 2月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Low EMI Design Considerations for TLC6C5748-Q1 | PDF | HTML | 2023年 2月 10日 | |||
機能安全情報 | TLC6C5748-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 7月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLC6C5748EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020年 10月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLC6C5748EVM — TLC6C5748-Q1 内部電流設定機能搭載、48 チャネル、16 ビット PWM LED ドライバの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。