TLK10232EVM

マザーボード評価モジュール、TLK10232 用

TLK10232EVM

購入

概要

Motherboard evaluation board for TLK10232 comes with custom-developed GUI and a detailed EVM user guide. This EVM along with the GUI, enable customers to configure the registers of all the channels independently and to debug the device. The user’s guide provides guidance on proper use of the device by showing some device configurations and test modes. In addition, design, layout and schematic information is provided. Use the information in this guide to help the customer choose the optimal design methods and materials in designing a complete system.

特長
  • Dual Channel XAUI/10GBASE-KR Transceiver With Crosspoint SerDes
  • Supports evaluation of high-speed signals, which are accessible via SMA connectors or an optionally-installed optical module
  • MDIO interface easily controlled via USB port using a graphical user interface
  • Runs from a single 5V power supply
  • Voltage monitoring circuits with LED indicators ease circuit debugging
  • Rogers material used in PCB construction to ensure signal integrity
  • Control signals are easily accessible via GUI or shunts on header blocks to facilitate rapid prototyping
    その他のインターフェイス
    TLK10031 シングルチャネル XAUI/10GBASE-KR トランシーバ TLK10232 クロスポイント・スイッチ搭載、デュアルチャネル、XAUI から 10GBASE-KR への接続、バックプレーン・トランシーバ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TLK10232EVM — TLK10232EVM - TLK10232 向けマザーボード評価モジュール

    販売特約店から購入
    評価基板 (EVM) 向けの GUI

    SLLC435 — TLK10232 EVM GUI Software

    サポートされている製品とハードウェア
    ダウンロード

    SLLC435 TLK10232 EVM GUI Software

    close
    最新バージョン
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 02 6 2013
    download TLK10232 EVM GUI Software (zip)  — 36815 K

    チェックサム
    製品
    その他のインターフェイス
    TLK10232 クロスポイント・スイッチ搭載、デュアルチャネル、XAUI から 10GBASE-KR への接続、バックプレーン・トランシーバ
    ハードウェア開発
    評価ボード
    TLK10232EVM マザーボード評価モジュール、TLK10232 用

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc435 or www.ti.com/lit/xx/sllc435/sllc435.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC435. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 4
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TLK10232EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    データシート Dual-Channel XAUI/10GBASE-KR Transceiver with Crosspoint データシート 2013年 5月 31日
    ユーザー・ガイド TLK10232 EVM GUI User's Guide 2013年 3月 7日
    EVM ユーザー ガイド (英語) TLK10232 EVM User's Guide 2013年 3月 7日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ