TLV3801EVM
TLV3801 複数の LVDS 出力搭載、分割電源での動作可能、225ps コンパレータの評価基板
TLV3801EVM
概要
TLV3801EVM は、高速コンパレータ TLV3801 を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト・オプションを採用しています。TLV3801 デバイスの出力は、LVDS (低電圧差動信号伝送) 向けの設計を採用しており、最小の消費電力で、FPGA (フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ) のようなインターコネクト (相互接続) デバイスに高速信号を渡すことができます。
特長
- 225ps 未満の伝搬遅延でコンパレータの性能を評価可能
- 複数の測定方法 (SMA、アクティブ・プローブ) を使用して SMA 出力を測定する能力
コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV3801EVM — TLV3801 複数の LVDS 出力搭載、分割電源での動作可能、225ps コンパレータの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2