TLV61047EVM

TLV61047 の評価基板

TLV61047EVM

購入

概要

TLV61047 は、2.9mm × 1.6mm の小型 SOT-23 パッケージ封止、高効率で高電圧の非同期昇圧コンバータです。TLV61047 は、2.6V ~ 20V の広い入力電圧範囲と、最大 28V の出力電圧に対応し、2.2A のピーク スイッチング電流能力を達成しています。この評価基板は、3V ~ 9V の入力電圧で動作し、12V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。フィードバック分周器は、データシートに従い、他のアプリケーション条件に合わせて変更することができます。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 9V
  • 出力電圧:12V
  • 最大出力電流:VIN が 5V 以上の場合、0.6A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV61047 SOT23-5 DDC パッケージ封止、20VIN (入力電圧)、28VOUT (出力電圧)、2.2A、非同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
TLV61047EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61047EVM-038 — TLV61047 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61047EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 11月 5日
証明書 TLV61047EVM-038 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ