TLV767EVM-014

TLV767 調整可能 / 固定出力、1A、16V、正電圧 LDO レギュレータの評価基板

TLV767EVM-014

購入

概要

The TLV767 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TLV767, which is a 1-A positive-voltage linear regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 1 A.

特長
  • Supports input voltages from 2.5 V to 16 V
  • Supports output voltages from 0.8 V to 13.6 V
  • Low quiescent current (IQ): 50 µA (typ)
  • High power-supply rejection ratio (PSRR): 70 dB at 1 kHz
  • Minimum specified current limit: 1.1 A
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV767 調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV767EVM-014 — TLV767 可変 / 固定出力、1A、16V、正電圧 LDO レギュレータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide 2018年 11月 14日
データシート TLV767 1A、16Vの高精度リニア電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 1月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ