TLV767
- VIN:2.5V~16V
- VOUT:
- 0.8V~14.6V (可変)
- 0.8V~6.6V (固定、50mV 刻み)
- 負荷および温度範囲にわたって 1% の出力精度
- 低 IQ:50µA (標準値)、~1.5µA (シャットダウン時)
- 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
- フォールドバック電流制限および過熱保護
- 1µF のセラミック・コンデンサで安定動作
- 高 PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 46dB
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:
- 6ピン、2mm×2mm WSON
- 8ピン、3mm×3mm HVSSOP
- 5ピン、2.9mm×1.6mm SOT-23
TLV767は入力範囲の広いリニア電圧レギュレータで、2.5V~16 Vの入力電圧範囲に対応し、最大1Aの負荷電流を供給できます。出力範囲は0.8V~6.6V 、または可変バージョンでは最高14.6 Vです。
さらに、TLV767は出力精度が1%で、低電圧マイクロコントローラ(MCU)やプロセッサの要求を満たすことができます。
TLV767は、従来のVIN範囲が広いレギュレータと比べて、はるかにIQが低くなるように設計されているため、ますます厳格化していくスタンバイ電力要件に対応するため役立ちます。TLV767は、ディセーブル時にはわずか1.5µAのIQしか消費しません。
内部ソフトスタート時間とフォールドバック電流制限により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。
広帯域のPSRR特性は、1kHzで70dB、1MHzで46dBを超え、上流のDC/DCコンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。柔軟性をさらに高めるため、TLV767には固定バージョンと可変バージョンが用意されています。
TLV767は、6ピン、2mm × 2mmのWSON(DRV)、8ピンの3mm × 3mm HVSSOP(DGN)、および5ピンの2.9mm×1.6mm SOT-23(DBV)パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV767 1A、16Vの高精度リニア電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 1月 12日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide | 2018年 11月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV767EVM-014 — TLV767 調整可能 / 固定出力、1A、16V、正電圧 LDO レギュレータの評価基板
The TLV767 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TLV767, which is a 1-A positive-voltage linear regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a (...)
TIDA-010237 — AC と DC の各電流障害検出のリファレンス・デザイン
TIDM-02010 — HVAC (エアコン) 向けデジタル・インターリーブ PFC を搭載したデュアル・モーター制御のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。