TMDS273EVM
AM273x Arm ベース マイコンの評価基板
TMDS273EVM
概要
AM273x 評価基板 (EVM) は、スタンドアロンのテスト、開発、評価に適した評価プラットフォームであり、開発者は各種アプリケーション向けに AM273x の機能を評価し、プロトタイプを開発することができます。
TMDS273EVM は、Sitara™ AM2732 マイコンと付加的な各種コンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、CSI-2 RX、イーサネット、デュアル CAN-FD、その他のインターフェイスなどの各種デバイス インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。オンボードの電流測定機能が利用可能であり、電力を重視するアプリケーションで消費電力を監視できます。付属の USB ケーブルと、組込み済みのエミュレーション ロジックを組み合わせると、Code Composer Studio (CCSTUDIO) のような標準的な開発ツールを使用して、エミュレーションとデバッグを実施できます。 TMDS273EVM は TMS273GPEVM の最新バージョンであることに注意してください。TMDS273EVM は、HS-FS (high-security field-securable:高度セキュリティ対応、フィールドでのセキュア化可能) シリコンを採用しているため、セキュリティ アプリケーションで鍵と暗号化をカスタマイズできます。特長
-
1 個の RJ45 イーサネット ポートは、100Mbps または 10Mbps の速度に対応
デュアル CAN-FD インターフェイス
オンボード XDS-110 エミュレータ オンボードの電力測定機能 AM2732 HS-FS デバイスを搭載
Arm Cortex-R マイコン
購入と開発の開始
評価ボード
TMDS273EVM — AM273x evaluation module for Arm based MCUs
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | AM273x Evaluation Module User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 8月 14日 | |||
証明書 | TMDS273EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 1月 12日 |