TMDSCNCD2808

TMS320F2808 controlCARD

TMDSCNCD2808

購入

概要

The new C2000 controlCARDs from Texas Instruments are ideal products for OEMs to use for initial software development and short run builds for system prototypes, test stands, and many other projects that require easy access to high-performance controllers. The controlCARDs are complete board-level modules that utilize an industry-standard DIMM form factor to provide a low-profile single-board controller solution. All of the C2000 controlCARDs use the same 100-pin connector footprint to provide the analog and digital I/Os on-board controller and are completely interchangeable. Each controlCARD provides an isolated RS-232 interface for communications. The host system needs to provide only 5V power to the controlCARD. The initial controlCARDs from TI support the 100MHz TMS320F2808 (P/N TMDSCNCD2808) and the 150MHz floating-point TMS320F28335 (P/N TMDSCNCD28335). Standalone JTAG emulator required. Sold separately.

特長
  • TMS320F2808 Digital Signal Controller
  • Small form factor - 9cm x 2.5cm
  • Standard 100-pin DIMM interface
  • F28x analog I/O, digital I/O and JTAG signals at DIMM interface
  • Isolated RS-232 interface
  • 5V power supply required
  • Standalone JTAG emulator required for debug. Sold separately.
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F2801 100MHz、32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F2801-Q1 車載対応、100MHz、32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28015 60MHz、32KB フラッシュと 8 個の PWM (パルス幅変調) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28016 60MHz、32KB フラッシュ、8 個の PWM、CAN 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28016-Q1 車載対応、60MHz、32KB フラッシュ、8 個の PWM、CAN 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F2802 64KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2802-Q1 車載対応、100MHz、64KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28044 100MHz、128KB フラッシュと 16 個の HRPWM (高分解能パルス幅変調) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2806 100MHz、64KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2806-Q1 車載対応、100MHz、64KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F2808 100MHz、128KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2808-Q1 車載対応、100MHz、128KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F2809 256KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2809-Q1 車載対応、100MHz、256KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with the F2808x full-featured evaluation kit

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

ドーター・カード

TMDSCNCD2808 — TMS320F2808 controlCARD

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TMDSCNCD2808 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
その他の技術資料 Piccolo リアルタイム32 ビット・コントローラ TMS320F2802x/2803x 2008年 10月 28日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSCNCD28335 TMS320F28335 controlCARD

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ