TMDSLCDK6748

TMS320C6748 DSP 開発キット(LCDK)

TMDSLCDK6748

購入

概要

TMS320C6748 DSP 開発キット (LCDK) は、スケーラビリティの高いプラットフォームであり、バイオメトリクス分析、通信、オーディオなど、組込み分析機能とリアルタイム信号処理を必要とするアプリケーション開発時の障害を打破できます。この低コスト LCDK は、リアルタイム DSP アプリケーションのハードウェア開発の速度向上と簡素化にも貢献します。この新しいボードは、自由にダウンロードできる複製可能なボード回路図と設計ファイルを使用して補完できるので、設計の労力を削減できます。接続とストレージ向けの多様な標準インターフェイスを使用して、オーディオ、ビデオ、その他の信号をボードに簡単に取り込むことができます。

この LCDK (LCD 開発キット) は、オンボード・エミュレータを搭載していません。開発を開始するには、TI またはサード・パーティーの外部エミュレータが必要です。

TMDSLCDK6748 は、性能、価格、機能が同等である TMDXLCDK6748 を置き換えます。  この製品は、在庫の変化にもよりますが、数量限定ベースで入手できます。

特長
  • 内蔵の固定小数点 / 浮動小数点 DSP は最大 456MHz で動作
  • ソフトウェア、拡張ヘッダー、回路図、アプリケーションのデモが付属または入手可能
  • 各種 SDK、DSP/BIOS RTOS、各種ドライバ、各種スタックとプロトコル、アルゴリズム・ライブラリ、フラッシュとブート関連のユーティリティ、StarterWare が付属または入手可能
Arm ベースのプロセッサ
OMAP-L132 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 200MHz OMAP-L138 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz

 

デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C6742 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 200MHz TMS320C6746 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz TMS320C6748 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、SATA 搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order the TMS320C6748 DSP development kit
  2. Download the Processor SDK
  3. Download and follow the instructions in the C6748 Development Kit (LCDK) Quick Start Guide
  4. Read the OMAP-L138/C6748 Low-Cost Development Kit (LCDK) User Guide

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop your audio product with the TMS320C6748

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

開発キット

TMDSLCDK6748 — TMS320C6748 DSP 開発キット(LCDK)

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* その他の技術資料 C6748 Development Kit (LCDK) Quick Start Guide (Rev. A) 2018年 12月 13日
ユーザー・ガイド L138/C6748 development kit (LCDK) (Rev. A) PDF | HTML 2019年 9月 18日
証明書 TMDSLCDK6748 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TMS320C6748 固定および浮動小数点DSP データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 5月 22日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
BIOSLINUXMCSDK SYS/BIOS および Linux マルチコア・ソフトウェア開発キット(MCSDK)、C66x/C647x/C645x プロセッサ用 BIOSSW-C6748 TMS320C6748 SYS/BIOS ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ