TMDXEVM1810

AM1810 Profibus 評価モジュール

TMDXEVM1810

概要

The AM1810 Evaluation Module (EVM) is full-featured application development kit for evaluating the functionality of Texas Instruments' highly integrated, energy-efficient AM1810 Sitara ARM Processors.

The AM1810 processor is ideal for applications in the industrial, portable medical, communications, and consumer markets. Specifically, the AM1810 processor integrates the PROFIBUS industrial communication interface on the chip and eliminates need for external PROFIBUS device. The AM1810 EVM provides a single development environment that allows customers to evaluate and exercise all the peripherals including the PROFIBUS interface.

特長
Hardware SpecificationsSoftware and ToolsConnectivity
  • AM1810 ARM9 processor board
  • 128 MB DDR2 SDRAM, 8 MB Flash
  • PROFIBUS ISO1176T Transceiver board
  • TLV320AIC3106 audio codec
  • Integrated LCD with touch-screen
  • Power supply
  • Ethernet cable
  • Null-modem serial cable
  • USB-A to mini-B cable
  • RoHS Compliant
  • Linux
  • U-Boot (boot-loader/monitor)
  • Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
  • Board Support Library (BSL) sample programs
  • PROFIBUS related software drivers, firmware, and sample applications
  • PROFIBUS interface
  • 1-High-speed USB 2.0
  • 1-USB 1.1 host
  • RJ45 connector
  • RS-232 serial port
  • Serial ATA connector
  • S-Video in/out connectors
  • Analog video in/out connectors
  • Stereo in/out connectors
  • MMC/SD Card
  • External USB SD card Reader
  • JTAG (via USB)

Looking for assistance? Check out these resources:
Step 1Step 2
AM18x E2E ForumRepairs and Returns
Arm ベースのプロセッサ
AM1810 Sitara プロセッサ: Arm9、LPDDR、DDR2、ディスプレイ、イーサネット、PROFIBUS
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

リファレンス・デザイン

TMDXEVM1810.1 — AM1810 Profibus の評価モジュール

ソフトウェア開発キット (SDK)

LINUXEZSDK-AM1810 — リアルタイム Linux EZSDK、AM1810 用

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TMDXEVM1810 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PROFIBUS AM1810 Sitara ARM マイクロプロセッサの PROFIBUS

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ