TMP411EVM

TMP411 evaluation module

TMP411EVM

購入

概要

The TMP411EVM allows users to evaluate the performance of the TMP411 remote and local temperature sensor. The TMP411EVM is split into two parts. The motherboard contains the microcontroller (MCU) and USB. The breakable sections contain the TMP411 device and a diode for remote temperature measurements.

特長
  • Evaluate the TMP411 functionality using the provided software
  • Data logging for temperature monitoring
  • Breakout board allows for custom circuit connections and debugging
  • 0.1-inch pitch header pin and footprint on MCU section to enhance user experience
デジタル温度センサ
TMP411 N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP411EVM — TMP411 evaluation module

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP411EVM-GUI — GUI for TMP411 evaluation module (EVM)

サポートされている製品とハードウェア

TMP411EVM-GUI GUI for TMP411 evaluation module (EVM)

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 06 1 2025
ハードウェア開発
評価ボード
TMP411EVM TMP411 evaluation module

リリース情報

GUI for TMP411EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TMP411 Evaluation Module PDF | HTML 2024年 11月 21日
証明書 TMP411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ