TMP461EVM
TMP461 温度センサ評価モジュール
TMP461EVM
概要
The TMP461 device is a high-accuracy, low-power remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensors are typically low-cost discrete NPN or PNP transistors, or substrate thermal transistors or diodes that are integral parts of microprocessors, microcontrollers, or FPGAs. The temperature is represented as a 12-bit digital code for both the local and remote sensors, giving a resolution of 0.0625°C. The temperature accuracy is ±1°C (maximum) in the typical operating range for the local and the remote temperature sensors. The two-wire serial interface accepts the SMBus communication protocol.
特長
- Enables full evaluation of TMP461
- Programmable non-ideality factor
- Series resistance cancellation
- Address select option
- 12-bit resolution
USB cable extension 2x 100mil header jumpers
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TMP461EVM-GUI-LIVE — TMP416 EVM GUI:ライブ・オンライン・バージョンまたはダウンロード (Safari、Chrome、Firefox)による評価が可能です。
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBOC453 — TMP461EVM GUI Software
SBOC453 — TMP461EVM GUI Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 08 6 2015
製品
デジタル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc453 or www.ti.com/lit/xx/sboc453/sboc453.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC453. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3