TMP468EVM
TMP468EVM 8 チャネル・リモート / 1 チャネル・ローカル温度センサの評価ボード
TMP468EVM
概要
The TMP468 device is a high-accuracy, low-power, 8-channel remote temperature sensor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensors are typically low-cost discrete NPN or PNP transistors, or substrate thermal transistors or diodes that are integral parts of microprocessors, microcontrollers, or FPGAs. The TMP468EVM has a breakable PCB which offers flexbility in evaluation, design and prototyping.
特長
- 8 channel I2C remote temp sensing (Accuracy ±0.75°C)
- Breakable PCB allows for breadboard compatibility
- Series resistance cancellation
- 13-bit resolution (0.0625°C)
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP468EVM — TMP468EVM 8 チャネル・リモート / 1 チャネル・ローカル温度センサの評価ボード
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TMP468EVM-GUI-CLOUD — TI Resource Explorer 上の TMP468 EVM GUI クラウド開発 - ライブ・オンライン版またはダウンロード版で評価可能 (Safari、Chrome、Firefox 対応)
サポート・ソフトウェア
SBOC479 — TMP468EVM Software
SBOC479 — TMP468EVM Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 14 11 2016
製品
デジタル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc479 or www.ti.com/lit/xx/sboc479/sboc479.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC479. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2