TMUX-8RQX-EVM

8 ピンの RQX 向け TMUX の評価基板

TMUX-8RQX-EVM

購入

概要

TMUX-8RQX-EVM を採用すると、8 ピンの RQX パッケージに封止済みの中電圧マルチプレクサを迅速にプロトタイプ製作できます。

特長
  • 8 ピンの RQX パッケージに封止、TI の中電圧マルチプレクサの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップに寄与
  • TI の 8 ピン RQX パッケージ封止マルチプレクサの迅速なプロトタイプ製作に役立つ、1 個の 8 ピン RQX パッド
  • 各種デカップリング・コンデンサをサポートできるように、各電源レールに空のコンデンサ・パッドを 2 個実装済みなので、VDD と VSS の両方に U1 向けの電源デカップリング・コンデンサを取り付け可能
  • U1 に対応するすべてのアナログ I/O ピンに、シングルエンド負荷という形で抵抗とコンデンサを追加するための部品フットプリント・オプションが利用可能
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
TMUX6201 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX6202 1.8V ロジック対応 (アクティブハイ)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX7201 1.8V ロジック対応 (アクティブ・ハイ)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX7202 1.8V ロジック対応 (アクティブ・ロー)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX7219 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1 (SPDT) 高精度スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX-8RQX-EVM — TMUX evaluation module for 8-Pin RQX

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX-8RQX-EVM User's Guide 2022年 5月 5日
データシート TMUX7219 1.8V ロジック対応、 44V 、ラッチアップ フリー、2:1 (SPDT) 高精度スイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 8月 9日
証明書 TMUX-8RQX-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ