TMUX7202

アクティブ

1.8V ロジック対応 (アクティブ・ロー)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.6 CON (typ) (pF) 24 ON-state leakage current (max) (µA) 0.002 Supply current (typ) (µA) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 500 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.6 CON (typ) (pF) 24 ON-state leakage current (max) (µA) 0.002 Supply current (typ) (µA) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 500 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
WSON (RQX) 8 6 mm² 2 x 3
  • ラッチアップ・フリー
  • デュアル電源電圧範囲:±4.5V~±22V
  • 単一電源電圧範囲:4.5V~44V
  • 低いオン抵抗:1.2Ω
  • 少ない電荷注入:-10pC
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • レール・ツー・レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
  • ラッチアップ・フリー
  • デュアル電源電圧範囲:±4.5V~±22V
  • 単一電源電圧範囲:4.5V~44V
  • 低いオン抵抗:1.2Ω
  • 少ない電荷注入:-10pC
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • レール・ツー・レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作

TMUX720x は、シングル・チャネル、1:1 (SPST) 構成、ラッチアップ・フリーの相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。このデバイスは単一電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、または非対称電源 (V DD = 12V、V SS = -5V など) で適切に動作します。 TMUX720x は、ソース (S) およびドレイン (D) ピンで、V SS から V DD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX720x は、SEL ピンの制御によりイネーブルまたはディスエーブルにできます。ディスエーブルのときは、両方の信号経路のスイッチがオフになります。すべてのロジック制御入力は、1.8V~V DD のロジック・レベルに対応しています。有効な電源電圧範囲で動作している場合、TTL および CMOS ロジックの両方の互換性を確保できます。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX72xx ファミリはラッチアップ・フリーであるため、一般的に過電圧イベントによって発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。このラッチアップ・フリーという特長により、TMUX72xx スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。

TMUX720x は、シングル・チャネル、1:1 (SPST) 構成、ラッチアップ・フリーの相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。このデバイスは単一電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、または非対称電源 (V DD = 12V、V SS = -5V など) で適切に動作します。 TMUX720x は、ソース (S) およびドレイン (D) ピンで、V SS から V DD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX720x は、SEL ピンの制御によりイネーブルまたはディスエーブルにできます。ディスエーブルのときは、両方の信号経路のスイッチがオフになります。すべてのロジック制御入力は、1.8V~V DD のロジック・レベルに対応しています。有効な電源電圧範囲で動作している場合、TTL および CMOS ロジックの両方の互換性を確保できます。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX72xx ファミリはラッチアップ・フリーであるため、一般的に過電圧イベントによって発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。このラッチアップ・フリーという特長により、TMUX72xx スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX720x 44V、低 RON、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ・フリー、1.8V ロジック対応 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-8RQX-EVM — 8 ピンの RQX 向け TMUX の評価基板

TMUX-8RQX-EVM を採用すると、8 ピンの RQX パッケージに封止済みの中電圧マルチプレクサを迅速にプロトタイプ製作できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK パッケージの評価基板

TMUX72XXDGKEVM は、TMUX7219DGK を含め、8 ピン VSSOP (DGK) パッケージに封止した TMUX72xx デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータを対象にして、TMUX72xx デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、16、20 ピン・リードレス・パッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

The EVM-LEADLESS1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leadless packages.  The board has footprints to convert TI's DRC, DTP, DQE, RBW, RGY, RSE, RSV, RSW RTE, RTJ, RUK , RUC, RUG, RUM,RUT and YZP surface mount packages to 100mil DIP headers.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX7202 IBIS Model

SCDM318.ZIP (51 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX7202 PSPICE Model (Rev. A)

SCDM308A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (RQX) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ