TMUXHS4446EVM
TMUXHS4446 の評価基板
TMUXHS4446EVM
概要
TMUXHS4446EVM は、ダウンストリーム側ポート (ホスト) に対して最大 10Gbps のデータ レートで Type-C® 代替モードを適用する際に、TMUXHS4446 を評価するのに役立ちます。TMUXHS4446 を実装する際に、この評価基板をハードウェア リファレンス デザインとして活用することもできます。プリント基板 (PCB) の設計ファイルとレイアウト ファイルは、TMUXHS4446 部品を使用する場合の配線と配置のルールを示しています。
特長
- USB ホスト システムに接続するための Micro B USB レセプタクル (ソケット)
- DisplayPort 対応ソースに接続するための DisplayPort レセプタクル (ソケット)
- 標準的な 5V バレル ジャック (円形の DC プラグ) 向けレセプタクル (ソケット)
- パワー デリバリ (PD) と CC (構成チャネル) のピン制御を行う TPS65987D コントローラ
USB リドライバとマルチプレクサ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXHS4446 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 2月 14日 | |||
証明書 | TMUXHS4446EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 2月 8日 |