ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TMUXHS4446

アクティブ

USB-C、10Gbps、代替モード、6 x 4 マルチプレクサ / デマルチプレクサ

製品詳細

Type Passive mux Function USB3 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 4 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 7500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Configuration 4:6 Features Crosspoint, Logic Controlled (Output Enabled) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 530 ESD HBM (typ) (kV) 2
Type Passive mux Function USB3 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 4 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 7500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Configuration 4:6 Features Crosspoint, Logic Controlled (Output Enabled) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 530 ESD HBM (typ) (kV) 2
WQFN (RET) 40 18 mm² 6 x 3
  • パッシブ双方向 USB-C 代替モード マルチプレクサにより USB と DisplayPort 信号を切り替え
  • レーンあたり最大 10Gbps の USB 3.2 (Gen 2.0) および最大 10Gbps の DisplayPort 2.1 (UHBR10) をサポート
  • ソース/ホストおよびシンク/デバイス アプリケーションと互換
  • -3dB 差動 BW :9.5GHz
  • 動的特性
    • 挿入損失:-1.6dB (5GHz)
    • 反射損失:–18dB (5GHz)
  • 0V~1.8V の同相電圧 (CMV) をサポート
  • 適応型 CMV トラッキング
  • 6V 許容の SBU ピンにより VBUS への短絡イベントに耐性
  • GPIO ピンまたは I2C により設定可能
  • 1.8V と 3.3V の両方の I2C をサポート
  • 電源電圧、VCC:3.3V
  • 動作時消費電力:340µA
  • 低いスタンバイ消費電力:0.5µA (ピン モード)
  • 拡張産業用温度範囲:-40℃~105℃
  • 3mm × 6mm の QFN パッケージで供給
  • パッシブ双方向 USB-C 代替モード マルチプレクサにより USB と DisplayPort 信号を切り替え
  • レーンあたり最大 10Gbps の USB 3.2 (Gen 2.0) および最大 10Gbps の DisplayPort 2.1 (UHBR10) をサポート
  • ソース/ホストおよびシンク/デバイス アプリケーションと互換
  • -3dB 差動 BW :9.5GHz
  • 動的特性
    • 挿入損失:-1.6dB (5GHz)
    • 反射損失:–18dB (5GHz)
  • 0V~1.8V の同相電圧 (CMV) をサポート
  • 適応型 CMV トラッキング
  • 6V 許容の SBU ピンにより VBUS への短絡イベントに耐性
  • GPIO ピンまたは I2C により設定可能
  • 1.8V と 3.3V の両方の I2C をサポート
  • 電源電圧、VCC:3.3V
  • 動作時消費電力:340µA
  • 低いスタンバイ消費電力:0.5µA (ピン モード)
  • 拡張産業用温度範囲:-40℃~105℃
  • 3mm × 6mm の QFN パッケージで供給

TMUXHS4446 は、高速の双方向パッシブ クロスポイント スイッチ、すなわちクロスバー (XBAR) です。このデバイスは、USB-C インターフェイスとも呼ばれる USB Type-C 経由の信号を、3.2 Gen2 SuperSpeed と DisplayPort1.4/2.1 (最大 10Gbps UHBR10) の間で切り替えるために使用されます。このデバイスは、DisplayPort 補助チャネルに使用される低速 SBU 信号の切り替えも行います。TMUXHS4446 は、同相電圧 (CMV) 範囲が 0V~1.8V、差動振幅が 0V~1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。

TMUXHS4446 の動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。TMUXHS4446 のシリコン信号トレースとスイッチ ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。

TMUXHS4446 は、産業用および高信頼性用途などの多数の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲 (−40°Cから105°C) で動作します。

TMUXHS4446 は、高速の双方向パッシブ クロスポイント スイッチ、すなわちクロスバー (XBAR) です。このデバイスは、USB-C インターフェイスとも呼ばれる USB Type-C 経由の信号を、3.2 Gen2 SuperSpeed と DisplayPort1.4/2.1 (最大 10Gbps UHBR10) の間で切り替えるために使用されます。このデバイスは、DisplayPort 補助チャネルに使用される低速 SBU 信号の切り替えも行います。TMUXHS4446 は、同相電圧 (CMV) 範囲が 0V~1.8V、差動振幅が 0V~1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。

TMUXHS4446 の動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。TMUXHS4446 のシリコン信号トレースとスイッチ ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。

TMUXHS4446 は、産業用および高信頼性用途などの多数の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲 (−40°Cから105°C) で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXHS4446 USB-C 10Gbps 代替モード クロスバー マルチプレクサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 2月 26日
アプリケーション・ノート Type-C Alt Mode Application using TMUXHS4446 Crosspoint Multiplexer PDF | HTML 2024年 6月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXHS4446 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 2月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUXHS4446EVM — TMUXHS4446 の評価基板

TMUXHS4446EVM は、ダウンストリーム側ポート (ホスト) に対して最大 10Gbps のデータ レートで Type-C® 代替モードを適用する際に、TMUXHS4446 を評価するのに役立ちます。TMUXHS4446 を実装する際に、この評価基板をハードウェア リファレンス デザインとして活用することもできます。プリント基板 (PCB) の設計ファイルとレイアウト ファイルは、TMUXHS4446 部品を使用する場合の配線と配置のルールを示しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RET) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ