TMUXHS4612-EVM

TMUXHS4612 の評価基板

TMUXHS4612-EVM

購入

概要

The TMUXHS4612 evaluation module (EVM) features the HDMI 2.1 and DP 2.1 capable TMUXHS4612. This high-speed video mux is capable of 20Gbps per lane and supports a common mode range from GND to VCC. This EVM implements this high-speed MUX with SMP connectors for excellent signal integrity and calibration traces for de-embedding applications in compliance testing.

特長
  • HDMI 2.1 12Gbps capable
  • DisplayPort™ 20Gbps capable
  • Simple interface for high-speed signals through SMP connectors
  • Universal banana jacks for external 3.3V power supply
  • Jumpers for easy device configuration
  • Calibration traces for de-embedding the EVM from the TMUXHS4612 during measurement
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TMUXHS4512 1.8V 電源電圧対応、6 チャネル、20Gbps、差動、2:1 マルチプレクサまたは 1:2 デマルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXHS4612 6-Channel 20Gbps Differential 2:1 Mux / 1:2 Demux Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 5月 22日
証明書 TMUXHS4612-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ