ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TMUXHS4512

アクティブ

1.8V 電源電圧対応、6 チャネル、20Gbps、差動、2:1 マルチプレクサまたは 1:2 デマルチプレクサ

製品詳細

Protocols DisplayPort, HDMI, MIPI CSI/DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 20 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Protocols DisplayPort, HDMI, MIPI CSI/DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 20 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RET) 40 18 mm² 6 x 3
  • USB4 で最大 20Gbps、DisplayPort 1.4/2.1 で最大 UHBR20 をサポート
  • 最大 20Gbps のデータ伝送能力
  • 高速パスは 0V~1.0V の同相電圧範囲をサポート
  • 高速データ ピン用に 8.8Ω (標準値) の低い RON
  • 高速データ ピン用 13.0GHz の –3dB 差動 BW
  • 優れた動的特性 (10GHz 時):
    • 挿入損失:-2.5dB
    • 反射損失:-13dB
    • クロストーク:-30dB
  • すべてのサイドバンド信号は、最大 1.8V レベルのパススルーが可能で 5.5V に対応
  • 1.2V、1.8V、3.3V の制御ロジックをサポート
  • 1.8V の単一電源電圧
  • アクティブ時 (500µA)、スタンバイ時 (2µA) の低消費電流
  • 電源レールが消失 (VCC = 0V) した場合の電流リークを防止する IOFF 保護
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • パッケージ:40 ピン、3mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN
  • USB4 で最大 20Gbps、DisplayPort 1.4/2.1 で最大 UHBR20 をサポート
  • 最大 20Gbps のデータ伝送能力
  • 高速パスは 0V~1.0V の同相電圧範囲をサポート
  • 高速データ ピン用に 8.8Ω (標準値) の低い RON
  • 高速データ ピン用 13.0GHz の –3dB 差動 BW
  • 優れた動的特性 (10GHz 時):
    • 挿入損失:-2.5dB
    • 反射損失:-13dB
    • クロストーク:-30dB
  • すべてのサイドバンド信号は、最大 1.8V レベルのパススルーが可能で 5.5V に対応
  • 1.2V、1.8V、3.3V の制御ロジックをサポート
  • 1.8V の単一電源電圧
  • アクティブ時 (500µA)、スタンバイ時 (2µA) の低消費電流
  • 電源レールが消失 (VCC = 0V) した場合の電流リークを防止する IOFF 保護
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • パッケージ:40 ピン、3mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN

TMUXHS4512 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスはプロトコルに依存せず、USB4、Thunderbolt3/4、DisplayPort 1.4/2.1 など多くのアプリケーションをサポートします。TMUXHS4512 は、最高 20Gbps のデータ レートの多数の高速差動インターフェイスに使用できる汎用アナログ差動パッシブ マルチプレクサ / デマルチプレクサです。TMUXHS4512 高速チャネルは、シングルエンド信号が VP-N_ABSMAX パラメータに違反しない限り、差動信号とシングルエンド信号をサポートします。サイドバンド チャネルは 5V に対応し、I2C、UART、DisplayPort AUX、USB2 などのシングルエンド信号と差動信号をサポートしています。高速チャネルの動的特性により、信号アイ ダイアグラムの最小限の減衰で高速スイッチングが可能であり、発生するジッタも非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスは、Dxx データパスで 0V~1.0V の同相電圧範囲 (CMV) を持つ差動信号をサポートしています。

TMUXHS4512 は、アクティブ状態において 500µA という非常に低い消費電力を実現しています。本デバイスにはパワー ダウン モードも備わっており、このモードでは、すべてのチャネルがハイ インピーダンス状態となり、デバイスはわずか 2µA の最小電力で動作します。

TMUXHS4512 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスはプロトコルに依存せず、USB4、Thunderbolt3/4、DisplayPort 1.4/2.1 など多くのアプリケーションをサポートします。TMUXHS4512 は、最高 20Gbps のデータ レートの多数の高速差動インターフェイスに使用できる汎用アナログ差動パッシブ マルチプレクサ / デマルチプレクサです。TMUXHS4512 高速チャネルは、シングルエンド信号が VP-N_ABSMAX パラメータに違反しない限り、差動信号とシングルエンド信号をサポートします。サイドバンド チャネルは 5V に対応し、I2C、UART、DisplayPort AUX、USB2 などのシングルエンド信号と差動信号をサポートしています。高速チャネルの動的特性により、信号アイ ダイアグラムの最小限の減衰で高速スイッチングが可能であり、発生するジッタも非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスは、Dxx データパスで 0V~1.0V の同相電圧範囲 (CMV) を持つ差動信号をサポートしています。

TMUXHS4512 は、アクティブ状態において 500µA という非常に低い消費電力を実現しています。本デバイスにはパワー ダウン モードも備わっており、このモードでは、すべてのチャネルがハイ インピーダンス状態となり、デバイスはわずか 2µA の最小電力で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXHS4512 1.8V 6 チャネル 20 Gbps、差動 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612の評価基板

TMUXHS4612 評価基板(EVM)は、HDMI 2.1 と DP 2.1に対応した TMUXHS4612 を搭載しています。この高速ビデオ マルチプレクサは、レーンあたり 20Gbps のデータ レートに対応しており、GND から VCC までの同相範囲をサポートしています。この評価基板 (EVM) は、複数の SMP コネクタと共にこの高速マルチプレクサを実装しており、準拠試験でのディエンベディング (寄生素子除去済み) アプリケーションに適した、優れたシグナル インテグリティとキャリブレーショントレースの実現に役立ちます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RET) 40 Ultra Librarian