TMUXRTJ-RRQEVM
20 ピン RTJ および RRQ QFN パッケージ向け汎用 TMUX 評価基板
TMUXRTJ-RRQEVM
概要
TMUXRTJ-RRQEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、20 ピンの RTJ または RRQ パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。
特長
- RTJ または RRQ パッケージに封止した TMUX デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- サーマル・パッドは、VSS または GND への接続、あるいはフローティングを選択できます。
- 2.54mm のシャントを使用し、信号入力ごとに VDD、VSS、GND いずれかへの接続を選択可能
- 信号入力ごとに、プルアップ / プルダウンとシリーズ抵抗を実装するためのフットプリント
- 各入力に複数のデカップリング・コンデンサ用のフットプリント
- 端子台と電源の接続
- 2.54mm シャント (21 個)、信号ラインおよびサーマル・パッドの選択用
購入と開発の開始
評価ボード
TMUXRTJ-RRQEVM — Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3