TMUX6234

アクティブ

ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、36V、低 RON、2:1 (SPDT)、4 チャネル、高精度スイッチ

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 76 ON-state leakage current (max) (µA) 0.04 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.4 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -36
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 76 ON-state leakage current (max) (µA) 0.04 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.4 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -36
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RRQ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 両電源電圧範囲:±4.5V~±18V
  • 単電源電圧範囲:4.5V~36V
  • 低いオン抵抗:3.6Ω
  • 低いクロストーク:-105dB
  • 小さい伝搬遅延:450ps
  • 大電流のサポート:400mA (最大値)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8V ロジック互換入力
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レール動作
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 両電源電圧範囲:±4.5V~±18V
  • 単電源電圧範囲:4.5V~36V
  • 低いオン抵抗:3.6Ω
  • 低いクロストーク:-105dB
  • 小さい伝搬遅延:450ps
  • 大電流のサポート:400mA (最大値)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8V ロジック互換入力
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レール動作
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作

TMUX6234 は、オン抵抗が低いマルチチャネル CMOS スイッチです。TMUX6234 は、 個別に制御できる 4 つの SPDT スイッチを内蔵し、EN ピンで4つのチャネルをイネーブルまたはディセーブルにします。このデバイスは、単一電源 (4.5V~36V)、デュアル電源 (±4.5V~±18V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) をサポートしています。TMUX6234 は、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

すべてのロジック制御入力ピンは 1.8V~VDD のロジック レベルをサポートし、広い範囲のロジック電圧で動作する際のロジック互換性を確保します。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX6234 は、高精度スイッチおよびマルチプレクサのデバイス ファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。

TMUX6234 は、オン抵抗が低いマルチチャネル CMOS スイッチです。TMUX6234 は、 個別に制御できる 4 つの SPDT スイッチを内蔵し、EN ピンで4つのチャネルをイネーブルまたはディセーブルにします。このデバイスは、単一電源 (4.5V~36V)、デュアル電源 (±4.5V~±18V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) をサポートしています。TMUX6234 は、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

すべてのロジック制御入力ピンは 1.8V~VDD のロジック レベルをサポートし、広い範囲のロジック電圧で動作する際のロジック互換性を確保します。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX6234 は、高精度スイッチおよびマルチプレクサのデバイス ファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TMUX7234 アクティブ 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1、4 チャネル、高精度マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with improved performance and ±22-V support
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX1134 アクティブ 3pA オン状態リーク電流、2:1 (SPDT)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ Optimized for low voltage precision performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX6234 36V、低 Ron、2:1、4 チャネル高精度スイッチ、1.8V ロジック データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 9日
アプリケーション・ノート Achieving Fast VGS Switching in RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense Applications PDF | HTML 2023年 12月 13日
アプリケーション・ノート How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers PDF | HTML 2022年 10月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUXRTJ-RRQEVM — 20 ピン RTJ と RRQ QFN パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板

TMUXRTJ-RRQEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、20 ピンの RTJ または RRQ パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX6234 IBIS Model

SCDM266.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX6234 PSPICE Model

SCDM305.ZIP (49 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design

This reference design presents a four-quadrant discrete floating Voltage and Current (VI) design. Voltage output supports ±40V and 0V to 80V ranges, with three current ranges of 500mA, 10mA, and 10μA. The design operates on force voltage (FV), force current (FI), Buffer, and Gang mode with analog (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
WQFN (RRQ) 20 Ultra Librarian