TPA0233EVM
TPA0233EVM 評価モジュール
TPA0233EVM
概要
The TPA0233 is a 2-W mono or stereo audio power amplifier designed to drive a 4 Ohm speaker or stereo headphones. The mono signal is created by summing the left and right inputs. The TPA0233 can switch between a mono speaker and stereo headphones on-the-fly, making it ideal for small notebook computers, PDAs and personally internet audio players.
特長
- 2 W momo speaker output
- Stereo headphone output
- Wide operating voltage...3 V to 5.5 V
- Shutdown control...1 µA
- Ultra-small MSOP PowerPAD package
スピーカ・アンプ
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA0233EVM - User Guide | 2000年 11月 7日 | |||
証明書 | TPA0233EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | 2-W Mono Audio Power Amplifier with Headphone Drive データシート (Rev. D) | 2002年 10月 4日 |