TPA0233
- Ideal for Notebook Computers, PDAs, and Other Small Portable Audio Devices
- 2 W Into 4 From 5-V Supply
- 0.6 W Into 4 From 3-V Supply
- Stereo Head Phone Drive
- Mono (BTL) Signal Created by Summing Left and Right Signals
- Wide Power Supply Compatibility 3 V to 5 V
- Meets PC99 Portable Specs (target)
- Low Supply Current
- 4 mA Typical at 5 V
- 3.3 mA Typical at 3 V
- Shutdown Control ...1 uA Typical
- Shutdown Pin is TTL Compatible
- –40°C to 85°C Operating Temperature Range
- Space-Saving, Thermally-Enhanced MSOP Packaging
The TPA0233 is a 2-W mono bridge-tied-load (BTL) amplifier designed to drive speakers with as low as 4- speaker.
The gain of the input stage is set by the user-selected input resistor and a 50-k/ RI in BTL mode. The input terminals are high-impedance CMOS inputs, and can be used as summing nodes.
The TPA0233 is available in the 10-pin thermally-enhanced MSOP package (DGQ) and operates over an ambient temperature range of 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2-W Mono Audio Power Amplifier with Headphone Drive データシート (Rev. D) | 2002年 10月 4日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA0233EVM - User Guide | 2000年 11月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA0233EVM — TPA0233EVM 評価モジュール
The TPA0233 is a 2-W mono or stereo audio power amplifier designed to drive a 4 Ohm speaker or stereo headphones. The mono signal is created by summing the left and right inputs. The TPA0233 can switch between a mono speaker and stereo headphones on-the-fly, making it ideal for small notebook (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点