TPA2011D1YFFEVM
TPA2011D1YFF 評価モジュール
TPA2011D1YFFEVM
概要
The TPA2011D1 audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power, Class-D, mono audio power amplifier capable of delivering 1.47 W into 8 Ω and 2.57 W into 4 ohms at 1% THD+N (YFF package). All components and the evaluation module are Pb-free. The TPA2011D1 evaluation module (EVM) consists of a TPA2011D1 device and all necessary components to evaluate it.
特長
- Powerful Mono Class-D Amplifier
- Integrated Feedback Resistor of 300 kΩ
- Integrated Image Reject Filter for DAC Noise Reduction
- Low Output Noise of 20 μV
- Low Quiescent Current of 1.5 mA
- Auto Recovering Short-Circuit Protection
- Thermal Overload Protection
スピーカ・アンプ
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPA2011D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPA2011D1 3.2-W Mono Filter-Free Class-D Audio Power Amplifier With Auto-Recovering Short-Circuit Protection データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 11月 4日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA2011D1EVM - User Guide | 2009年 12月 8日 |