TPA2013D1EVM

TPA2013D1 評価モジュール(EVM)

TPA2013D1EVM

購入

概要

The TPA2013D1 is a 2.7 W Class-D amplifier with built-in boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD + N) into a 4 Ω speaker from low supply voltages.

The TPA2013D1 audio power amplifier evaluation module (TPA2013D1EVM) is a complete, stand alone audio board. It contains the TPA2013D1 QFN (RGP) Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. All components and the evaluation module are Pb-Free.

特長
  • High Efficiency Integrated Boost Converter (Over 90% Efficiency)
  • 2.2 W into an 8 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • 2.7 W into an 4 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • Operates from 1.8 V to 5.5 V
  • Efficient Class-D Prolongs Battery Life
  • Independent Shutdown for Boost Converter and Class-D Amplifier
  • Differential Inputs Reduce RF Common Noise
  • Built-in INPUT Low Pass Filter Decreases RF and Out of Band Noise Sensitivity
  • Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat Frequencies
  • Thermal and Short-Circuit Protection
スピーカ・アンプ
TPA2013D1 昇圧コンバータ内蔵、選択可能なゲイン機能搭載、2.7W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2013D1EVM — TPA2013D1 評価モジュール(EVM)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA2013D1EVM - User Guide 2007年 8月 20日
証明書 TPA2013D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ