TPA2013D1

アクティブ

昇圧コンバータ内蔵、選択可能なゲイン機能搭載、2.7W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 1.8 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.7 SNR (dB) 95 THD + N at 1 kHz (%) 1 Iq (typ) (mA) 16.5 Control interface GPIO Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.2 PSRR (dB) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 1.8 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.7 SNR (dB) 95 THD + N at 1 kHz (%) 1 Iq (typ) (mA) 16.5 Control interface GPIO Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.2 PSRR (dB) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZH) 16 5.0625 mm² 2.25 x 2.25 VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 高効率ブースト・コンバータを内蔵(効率90%以上)
  • 2.2W(8負荷、電源3.6V時)
  • 2.7W(4負荷、電源3.6V時)
  • 1.8V~5.5Vで動作
  • 効率的なClass-D動作によりバッテリを長寿命化
  • ブースト・コンバータとClass-Dアンプで独立したシャットダウン
  • 差動入力によりRF同相ノイズを低減
  • 入力ローパス・フィルタ内蔵により、RFおよび帯域 外ノイズ感度を低減
  • ブーストとClass-Dの同期によりビート周波数を除去
  • 過熱および短絡保護回路
  • 2.275mm×2.275mmの16ボールWCSP
    および4mm×4mmの20ピンQFNパッケージで提供
  • 2V/V, 6V/V, および10V/Vの3種類の選択可能なゲイン設定
  • アプリケーション
    • 携帯電話
    • PDA
    • GPS
    • ポータブル・エレクトロニクス

  • 高効率ブースト・コンバータを内蔵(効率90%以上)
  • 2.2W(8負荷、電源3.6V時)
  • 2.7W(4負荷、電源3.6V時)
  • 1.8V~5.5Vで動作
  • 効率的なClass-D動作によりバッテリを長寿命化
  • ブースト・コンバータとClass-Dアンプで独立したシャットダウン
  • 差動入力によりRF同相ノイズを低減
  • 入力ローパス・フィルタ内蔵により、RFおよび帯域 外ノイズ感度を低減
  • ブーストとClass-Dの同期によりビート周波数を除去
  • 過熱および短絡保護回路
  • 2.275mm×2.275mmの16ボールWCSP
    および4mm×4mmの20ピンQFNパッケージで提供
  • 2V/V, 6V/V, および10V/Vの3種類の選択可能なゲイン設定
  • アプリケーション
    • 携帯電話
    • PDA
    • GPS
    • ポータブル・エレクトロニクス

TPA2013D1はブースト・コンバータを組み込んだ高効率のClass-Dオーディオ・パワー・アンプであり、4のスピーカに対し て最大2.7W(10%のTHD+N)です。また、TPA2013D1は標準で85%の効率のため、オーディオ再生時のバッテリの長寿命化に 役立ちます。

内蔵のブースト・コンバータは、Class-Dアンプの電圧レールを生成します。この電圧レールによって、バッテリに直接接続す るスタンドアロンのアンプより大音量のオーディオ出力が可能になります。また、音量がバッテリ電圧に依存せずに一定に保 たれます。さらに、ブースト・コンバータは外部デバイスへの電源供給にも使用できます。

TPA2013D1にはローパス・フィルタが組み込まれており、RF除去特性を改善し、帯域外ノイズを低減し、信号対雑音比( SNR)を高めます。内蔵のPLLによりブースト・コンバータおよびClass-Dアンプのスイッチング周波数が同期しており、その 結果、ビート周波数が除去されてオーディオ品質が改善されています。全出力はグランド、電源、および出力間の各短絡に対 して完全に保護されています。

TPA2013D1はブースト・コンバータを組み込んだ高効率のClass-Dオーディオ・パワー・アンプであり、4のスピーカに対し て最大2.7W(10%のTHD+N)です。また、TPA2013D1は標準で85%の効率のため、オーディオ再生時のバッテリの長寿命化に 役立ちます。

内蔵のブースト・コンバータは、Class-Dアンプの電圧レールを生成します。この電圧レールによって、バッテリに直接接続す るスタンドアロンのアンプより大音量のオーディオ出力が可能になります。また、音量がバッテリ電圧に依存せずに一定に保 たれます。さらに、ブースト・コンバータは外部デバイスへの電源供給にも使用できます。

TPA2013D1にはローパス・フィルタが組み込まれており、RF除去特性を改善し、帯域外ノイズを低減し、信号対雑音比( SNR)を高めます。内蔵のPLLによりブースト・コンバータおよびClass-Dアンプのスイッチング周波数が同期しており、その 結果、ビート周波数が除去されてオーディオ品質が改善されています。全出力はグランド、電源、および出力間の各短絡に対 して完全に保護されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.7W、一定出力Class-D オーディオ・パワー・アンプ、ブースト・コンバータ内蔵 データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2008年 5月 28日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート Filter-Free Class-D Audio Amplifiers 2009年 11月 9日
アプリケーション・ノート TPA2013D1 Boost Converter Component Selection 2009年 3月 19日
アプリケーション・ノート TPA2013D1 Boost Converter Component Specification 2008年 12月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA2013D1EVM - User Guide 2007年 8月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA2013D1EVM — TPA2013D1 評価モジュール(EVM)

The TPA2013D1 is a 2.7 W Class-D amplifier with built-in boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD + N) into a 4 Ω speaker from low supply voltages.

The TPA2013D1 audio power amplifier evaluation module (TPA2013D1EVM) is a complete, stand alone audio board. It contains the TPA2013D1 QFN (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZH) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ